ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

通常単価(税別)
625,386
税込単価
687,925
通常出荷日:8日目

【特長】・夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です・渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    672
  • 吐出圧力(MPa)
    10
  • 吐出水量(L/min)
    30
  • 幅(mm)
    577
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • トラスココード
    112-7618
  • 質量 (g)
    92000
  • 燃料タンク容量 (L)
    10.0
  • 満タン時の最大使用時間
    180
  • 総排気量 (cc)
    296
  • 高さ (mm)
    640
  • 付属品
    タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 回転数 (min⁻¹)
    1750

ご注意

  • スローダウン装置、ホースリール、ラインストレーナ付はオプション対応不可。段積はできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SEV-3010SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEV-3010SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
672
吐出圧力(MPa)
10
吐出水量(L/min)
30
幅(mm)
577
給水方式
自吸式
燃料
無鉛レギュラーガソリン
トラスココード
112-7618
質量(g)
92000
燃料タンク容量(L)
10.0
満タン時の最大使用時間
180
総排気量(cc)
296
高さ(mm)
640
付属品
タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン
回転数(min⁻¹)
1750
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEV-3010SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625,386
( 687,925 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です
・渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です
・メンテナンス効率を大幅UP
・大型メンテナンスパネルの採用
・新冷却方式を採用
【用途】
・家庭内配管・枝管の洗浄
・いけす・浄化槽等の洗浄
・水タンク/ノッチタンクの洗浄
・石垣の苔落とし
・建設機械・車両洗浄

ご注意

  • スローダウン装置、ホースリール、ラインストレーナ付はオプション対応不可。段積はできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)の型番SEV-3010SSのページです。 型番SEV-3010SSに関する仕様情報を記載しております。
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型)
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2015SS (防音型)
ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格625,386554,448542,935542,935609,597662,344 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目〜
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)672630630630672-
吐出圧力(MPa)107151015-
吐出水量(L/min)3029152020-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト