ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)

通常単価(税別)
542,935
税込単価
597,229

【特長】・静音・軽量・メンテナンス効率を大幅UP・大型メンテナンスパネルの採用...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    630
  • 吐出圧力(MPa)
    10
  • 吐出水量(L/min)
    20
  • 幅(mm)
    497
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • JANコード
    4589413150589
  • トラスココード
    134-9378
  • 質量 (g)
    66000
  • 燃料タンク容量 (L)
    6
  • 満タン時の最大使用時間
    144分
  • 総排気量 (cc)
    215
  • 高さ (mm)
    557

型番:

SEV-2110SS
解除
    数量:

    SEV-2110SSの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    高圧洗浄機
    機能
    冷水
    仕様
    エンジンタイプ
    奥行(mm)
    630
    吐出圧力(MPa)
    10
    吐出水量(L/min)
    20
    幅(mm)
    497
    給水方式
    自吸式
    燃料
    無鉛レギュラーガソリン
    JANコード
    4589413150589
    トラスココード
    134-9378
    質量(g)
    66000
    燃料タンク容量(L)
    6
    満タン時の最大使用時間
    144分
    総排気量(cc)
    215
    高さ(mm)
    557

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SEV-2110SS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    542,935
    ( 597,229 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静音
    ・軽量
    ・メンテナンス効率を大幅UP
    ・大型メンテナンスパネルの採用
    ・新冷却方式を採用
    ・静音
    ・軽量
    ・メンテナンス効率を大幅UP
    ・大型メンテナンスパネルの採用
    ・新冷却方式を採用
    【用途】
    ・受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型) の型番SEV-2110SSのページです。 型番SEV-2110SSに関する仕様情報を記載しております。
    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)
    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)
    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型)
    エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ)
    モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)
    エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格542,935554,448542,935478,118286,596119,161 -
    通常出荷日8日目8日目8日目4日目4日目1日目
    商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
    機能冷水冷水冷水-冷水冷水
    仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプ
    奥行(mm)630630630630656704
    吐出圧力(MPa)10715-4.5-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました