ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型)

通常単価(税別)
542,935500,640
税込単価
597,229550,704
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・静音・軽量・メンテナンス効率を大幅UP・大型メンテナンスパネルの採用・新冷却方式を採用・静音...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    630
  • 吐出圧力(MPa)
    15
  • 吐出水量(L/min)
    15
  • 幅(mm)
    497
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • JANコード
    4589413150541
  • トラスココード
    134-9377
  • 質量 (g)
    66000
  • 燃料タンク容量 (L)
    6
  • 満タン時の最大使用時間
    144分
  • 総排気量 (cc)
    215
  • 高さ (mm)
    557
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 回転数 (min⁻¹)
    1750

型番:

SEV-1615SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEV-1615SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
630
吐出圧力(MPa)
15
吐出水量(L/min)
15
幅(mm)
497
給水方式
自吸式
燃料
無鉛レギュラーガソリン
JANコード
4589413150541
トラスココード
134-9377
質量(g)
66000
燃料タンク容量(L)
6
満タン時の最大使用時間
144分
総排気量(cc)
215
高さ(mm)
557
エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン
回転数(min⁻¹)
1750

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEV-1615SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542,935500,640
( 550,704 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音
・軽量
・メンテナンス効率を大幅UP
・大型メンテナンスパネルの採用
・新冷却方式を採用
・静音
・軽量
・メンテナンス効率を大幅UP
・大型メンテナンスパネルの採用
・新冷却方式を採用
【用途】
・コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型) の型番SEV-1615SSのページです。 型番SEV-1615SSに関する仕様情報を記載しております。
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型)
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)
エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ)
モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格542,935554,448542,935478,118286,596119,161 -
通常出荷日8日目8日目8日目4日目4日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水-冷水冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプ
奥行(mm)630630630630656704
吐出圧力(MPa)15710-4.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト