17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミック刃 SERAMIC-25-25
  • セラミック刃

セラミック刃

通常単価(税別)
8,0087,663
税込単価
8,8098,429
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、またはチーゼルワイスCH-80型に...

詳細を確認
  • 材質1
    セラミック

型番:

SERAMIC-25-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SERAMIC-25-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
適合機種
CH-80、ホルダー(HDS-HA-NASHI-3800)を取付けたHCT-30C、HCT-30Z、HCT-30A、HCT-30S、HMA-100B、HMA-100BE、HMA-100A
質量(g)
9.000
トラスココード
852-1814
材質1
セラミック
詳細タイプ
セラミック刃

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SERAMIC-25-25

商品タイプ

適合機種

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
関連品
CH-80、ホルダー(HDS-HA-NASHI-3800)を取付けたHCT-30C、HCT-30Z、HCT-30A、HCT-30S、HMA-100B、HMA-100BE、HMA-100A
9.000
852-1814
セラミック刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0087,663
( 8,429 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、またはチーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な錆取り用刃物です。
【用途】
・錆び取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミック刃の型番SERAMIC-25-25のページです。 型番SERAMIC-25-25に関する仕様情報を記載しております。
セラミック刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック刃
チーゼルワイス用 木彫刃
ウッドカーバ用ヘッド
ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ
ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ
ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格8,0086,350 -12,9671,3061,1971,306 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質1セラミック安来鋼 青紙1号アルミ、鉄--安来鋼 青紙1号

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト