17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三京 豪傑フランジ付き 105×1.9×8.0×M10 SE-GF4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三京 豪傑フランジ付き 105×1.9×8.0×M10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SE-GF4

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オフセット切断が可能な、切れ味に優れたダイヤモンドカッターです。
【用途】
・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
【商品仕様】
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・JANコード:4936091004411
・トラスココード:852-4054
・質量:180g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
・台金:工具鋼

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.9
内径(mm)
10
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
8
JANコード
4936091004411
トラスココード
852-4054
重量(g)
180

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト