17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m SEC-S90

ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

通常単価(税別)
39,724
税込単価
43,696
通常出荷日:7日目

【特長】・建設現場に最適なプロ用溶接タイプ脚立です。・踏ざんは溶接構造になっているので、ゆれに強くなっ...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    320×160
  • 質量(g)
    6100

型番:

SEC-S90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEC-S90の仕様・寸法情報

天板寸法(mm)
320×160
質量(g)
6100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEC-S90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,724
( 43,696 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場に最適なプロ用溶接タイプ脚立です。
・踏ざんは溶接構造になっているので、ゆれに強くなっています。
【用途】
・仮設現場での高所作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9mの型番SEC-S90のページです。 型番SEC-S90に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m
専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型
ピカ 上わく付き専用脚立SEG型
専用脚立 BM型
ピカ 脚立標識
専用脚立HM型 天板幅広
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格39,72449,252 -193,754 -42,952 -5,41372,474 -
通常出荷日7日目4日目〜9日目〜1日目〜1日目4日目〜
天板寸法(mm)320×160320×160330×536349×300-300×247
質量(g)6100---100-

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト