17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS 83型 アスペクトフリースクリーン
  • OS 83型 アスペクトフリースクリーン

OS 83型 アスペクトフリースクリーン

通常単価(税別)
49,375117,471
税込単価
54,313129,218
通常出荷日:8日目

【特長】・1台のスクリーンで、解像度(アスペクト)の異なる同じサイズの投写が可能です。【用途】・会議室...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクリーン
  • 材質1
    ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM)
  • スクリーンサイズ(mm)
    1871×2150
  • アスペクト比
    アスペクトフリー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全高(mm)

最小発注数量
136-1696
9400
2265
1個
136-1698
9500
2303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,471
( 129,218 )
8日目
49,375
( 54,313 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台のスクリーンで、解像度(アスペクト)の異なる同じサイズの投写が可能です。
【用途】
・会議室、教室、大型集会所などに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS 83型 アスペクトフリースクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS 83型 アスペクトフリースクリーン
OS 掛図スクリーン
フロアスタンドスクリーン
OS 80型 三脚スタンドスクリーン
フロアスタンドスクリーン 63・83・103型
手動スクリーン 80・100・120型
メーカーOS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)
通常価格49,375-15,629 -51,071 -44,861 -101,975 -94,313 -
通常出荷日8日目4日目〜4日目8日目19日目1日目
商品タイプスクリーンスクリーンスクリーンスクリーンスクリーンスクリーン
材質1ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM)パイプ部:紙・生地部:湿度調整塗工紙パルプ100%・キャップ部:樹脂(ABS)・紐:PP----
スクリーンサイズ(mm)1871×2150-----
アスペクト比アスペクトフリーWXGA(16:10)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト