ツール用品技術窓口

TTC 硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)

通常単価(税別)
5,019
税込単価
5,521
通常出荷日:1日目

【特長】・先端に硬いピアノ線を使用し、高い耐久性と耐磨耗性を実現しています。・作業中にリングが外れない...

詳細を確認
  • 爪形状
    ベント(曲)
  • 適用リングサイズ (mm)
    32~75
  • 先端爪径 (mm)
    2.3
  • 呼び寸法
    230
  • JANコード
    4952269110173
  • トラスココード
    853-4918
  • 全長(mm)
    230
  • 質量(g)
    285.000
  • 材質1
    本体:機械構造用炭素鋼●ビット:ピアノ線●ビットホルダー:特殊合金鋼
  • 材質4
    グリップ:塩化ビニール
  • タイプ
    軸用
  • モデル
    軸用
  • 重量 (g)
    285
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼●ビット:ピアノ線●ビットホルダー:特殊合金鋼
  • グリップ材質
    塩化ビニール
  • 材質2
    ビット:ピアノ線
  • 材質3
    ビットホルダー:特殊合金鋼

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

型番:

SEB-230P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEB-230Pの仕様・寸法情報

爪形状
ベント(曲)
適用リングサイズ(mm)
32~75
先端爪径(mm)
2.3
呼び寸法
230
JANコード
4952269110173
トラスココード
853-4918
全長(mm)
230
質量(g)
285.000
材質1
本体:機械構造用炭素鋼●ビット:ピアノ線●ビットホルダー:特殊合金鋼
材質4
グリップ:塩化ビニール
タイプ
軸用
モデル
軸用
重量(g)
285
本体材質
機械構造用炭素鋼●ビット:ピアノ線●ビットホルダー:特殊合金鋼
グリップ材質
塩化ビニール
材質2
ビット:ピアノ線
材質3
ビットホルダー:特殊合金鋼
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEB-230P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,019
( 5,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に硬いピアノ線を使用し、高い耐久性と耐磨耗性を実現しています。
・作業中にリングが外れないよう、先端を逆テーパー形状にし、ビットに滑り止め加工を施しています。
・取付時にリングがホルダーに密着し固定される為、ガタつかず作業性と安全性が向上します。
【用途】
・自動車・バイク・産業機械のスナップリングの脱着。

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TTC 硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)の型番SEB-230Pのページです。 型番SEB-230Pに関する仕様情報を記載しております。
TTC 硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スナップリング用
5
満足度:5.0
スナップリングの付け外し用として購入しました。これまで使用していたものと同じ先端部曲がり形状のもので、スナップリングと同...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TTC 硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
メーカーツノダKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)
通常価格5,0193,4465,1415,10710,7914,881
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
爪形状ベント(曲)ベント(曲)ロングベント(曲)ロングストレート(直)ストレート(直)ストレート(直)
適用リングサイズ(mm)32~7519~3010~1110~1185~17010~40
先端爪径(mm)2.321.21.22.91.2
呼び寸法230175175225400130
JANコード4952269110173-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト