ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルシェルフ専用棚板 SE-91T

通常単価(税別)
2,713
税込単価
2,984
通常出荷日:1日目

【特長】メタルシェルフ専用のスチール製棚板です。【適合】メタルシェルフSE-915・918

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    75
  • 棚板サイズ (mm)
    910×460×40
  • 支柱径 (mm)
    25
  • JANコード
    4905009490950
  • トラスココード
    513-8957
  • 適合商品
    メタルラック25φ、メタルシェルフSE-915・918
  • 直径 (mm)
    20
  • 材質
    スチール
  • 仕様
    適合部品:MR-4K
  • 適合ポール径 (mm)
    25
  • 適合パイプ径 (mm)
    25
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板固定部品は付属しておりません。固定部品は型番:MR-4Kをお買い求めください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SE-91T
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE-91Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
棚板
一段あたりの均等積載量(kg)
75
棚板サイズ(mm)
910×460×40
支柱径(mm)
25
JANコード
4905009490950
トラスココード
513-8957
適合商品
メタルラック25φ、メタルシェルフSE-915・918
直径(mm)
20
材質
スチール
仕様
適合部品:MR-4K
適合ポール径(mm)
25
適合パイプ径(mm)
25
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SE-91T

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,713
( 2,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
メタルシェルフ専用のスチール製棚板です。
【適合】
メタルシェルフSE-915・918

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 棚板固定部品は付属しておりません。固定部品は型番:MR-4Kをお買い求めください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルシェルフ専用棚板 SE-91Tの型番SE-91Tのページです。 型番SE-91Tに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルシェルフ専用棚板 SE-91Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルシェルフ専用棚板 SE-91T
中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)単体型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)連結型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)単体型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)連結型
メーカーアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,713209,729 -31,019 -28,679 -38,149 -33,568 -
通常出荷日1日目18日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ棚板-----
一段あたりの均等積載量(kg)75-----
棚板サイズ(mm)910×460×40-----
支柱径(mm)25-----
JANコード4905009490950-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト