ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヤマト 大型上皿はかり SDX-30(30kg)

通常単価(税別)
18,88912,328
税込単価
20,77813,561
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大きな物もはかりやすい平皿仕様です。【用途】・農作物、小荷物などの計量。【商品仕様】・秤量(...

詳細を確認

型番:

SDX-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDX-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SDX-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,88912,328
( 13,561 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな物もはかりやすい平皿仕様です。
【用途】
・農作物、小荷物などの計量。
【商品仕様】
・秤量(kg):30
・最小表示(g):100
・載皿寸法(mm):250×250
・目量(g):100
・使用範囲:1kg~30kg
・載皿寸法(mm):250×250
・検定:国家検定品(旧検則適合品)
・JANコード:4979916648056
・トラスココード:824-7935
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・本体外装:鋼板
・目盛カバー:PS(スチロール)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト 大型上皿はかり SDX-30(30kg)の型番SDX-30のページです。 型番SDX-30に関する仕様情報を記載しております。
ヤマト 大型上皿はかり SDX-30(30kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト 大型上皿はかり SDX-30(30kg)
30kg(100g) 上皿はかり
30kg(100g)上皿はかり
ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー
30kg( 20g) デジタルはかり
ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス
メーカー大和製衡エスコエスコ大和製衡エスコ大和製衡
通常価格18,88920,99015,6002,00021,5392,411
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目7日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト