ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)

三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍) SD-SF6
通常単価(税別)
11,927
税込単価
13,120
通常出荷日:9日目

【特長】・SDプロテクトに比べて切断速度14倍です。・『セグメントタイプ』です。・プロテクトチップが基...

詳細を確認
  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番:

SD-SF6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-SF6の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
150
刃厚(mm)
2.3
内径(mm)
22
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
8
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4936091001922
トラスココード
828-5824
付属リング(mm)
20
重量(g)
365

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SD-SF6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,927
( 13,120 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDプロテクトに比べて切断速度14倍です。
・『セグメントタイプ』です。
・プロテクトチップが基板を保護し、蓄熱を防止し安定した切れ味を持続します。
【用途】
・鉄筋コンクリート。
・ブロック。
・レンガ。
・モルタル。
・ALC製品の切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):150×2.3×8.0×22.0
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・最大切り込み深さ(新品時)50mm
・JANコード:4936091001922
・トラスココード:828-5824
・質量:365g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)の型番SD-SF6のページです。 型番SD-SF6に関する仕様情報を記載しております。
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業レヂトン三京ダイヤモンド工業
通常価格11,92718,79233,84041,1634,85335,005
通常出荷日9日目9日目1日目9日目6日目9日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト
外径(mm)150204305355105472
刃厚(mm)2.32.42.62.81.83.2
内径(mm)2225.425.425.42027
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式湿式

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト