17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト SDR-3

IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

通常単価(税別)
3,984
税込単価
4,382
通常出荷日:9日目

【特長】・洗濯機やキッチンまわりの用品をスリムにスッキリ収納できるサイドラックです。アジャスター付なの...

詳細を確認

    型番:

    SDR-3
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SDR-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SDR-3
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,984
    ( 4,382 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗濯機やキッチンまわりの用品をスリムにスッキリ収納できるサイドラックです。アジャスター付なので洗濯機の防水パンもまたいで設置することができます。プラスチック製の引き出しなので洗剤などが下に落ちる心配もありません。

    【商品仕様】
    ・サイドラック3段SDR-3ホワイト
    ・JANコード:4905009688043
    ・トラスココード:513-8931
    ・質量:13kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイトの型番SDR-3のページです。 型番SDR-3に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト
    IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラル
    引出し式収納ケース(1段・3段)
    引出し式収納ケース(3~5段)
    バスケット用サイドボックス
    TENMA クロ-ゼットワイド540 3段
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコエスコ天馬
    通常価格3,9844,0261,910 -6,334 -2509,254
    通常出荷日9日目6日目1日目1日目〜1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト