17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

テーパシャンクロングドリル LTD
不二越
プルスタッド
聖和精機
ストレートシャンクドリル SD
不二越

ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC5040

通常単価(税別)
1,025
税込単価
1,128

【特長】・汎用・肩削り用カッタ『ダイジェットミル90』用チップです。【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番:

SDMT1204PDER-JC5040
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    SDMT1204PDER-JC5040の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SDMT1204PDER-JC5040
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,025
    ( 1,128 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用・肩削り用カッタ『ダイジェットミル90』用チップです。
    【商品仕様】
    ・ダイジェットミル90用チップ
    ・JANコード:4547328237023
    ・トラスココード:837-2039
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・超硬合金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC5040の型番SDMT1204PDER-JC5040のページです。 型番SDMT1204PDER-JC5040に関する仕様情報を記載しております。
    ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC5040のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC5040
    ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC8015
    ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ
    ダイジェット QMミル チップ JC8050
    ダイジェット ヘプタミル チップ JC8015
    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格1,0251,5811,3409521,495956
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました