17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水中大型サンドポンプ (非自動)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水中大型サンドポンプ (非自動)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SDK6-037-50HZ

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています
・ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です
・自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています
・土砂、砂利、ヘドロ、ベントナイト液等、ポンプ部の磨耗の原因となる溶液の排除採取用として、耐摩耗性にすぐれた撹拌羽根などの掘削機構を搭載しています
・主排水路を独立、排水量の一部ごく少量が分かれて電動機室周壁を冷却する機構でコンパクト化を実現
・強靭な構造、耐摩耗性、耐久性抜群
・電動機に自動焼損防止装置内蔵(11kW以下)
【用途】
・建設土木用
・汚水排水処理用
・工業設備用

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
850-8559
質量(g)
140000.0
材質1
ケーシング:FC250●羽根車:高クローム鋳鉄●主軸:S35C
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト