17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールピーラー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シールピーラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SD-75-BU

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
・材質:本体/鉄板

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベラー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
84×220×122
最大テープ幅(mm)
75
ラベル収納幅(mm)
75
中軸直径(mm)
25
最大巻取りラベル外径(mm)
140
材質
本体:鉄板
付属品
仕切板1枚付
JANコード
4970115557699
トラスココード
808-1947
質量(g)
1700

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト