17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット 鉛フリー高密度集積基板用はんだ SD-51

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グット 鉛フリー高密度集積基板用はんだ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SD-51

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
【商品仕様】
・長さ(m):5.2
・長さ(m):5.2
・鉛フリー用途別特殊はんだ(ヤニ入り)線径(mm):φ0.6
・JANコード:4975205332880
・トラスココード:849-8445
・質量:8g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト