17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汚水用 大型水中ポンプ SD6-037N-50HZ

汚水用 大型水中ポンプ

通常単価(税別)
333,446
税込単価
366,791
通常出荷日:5日目

【特長】・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています・ノンクロッグ...

詳細を確認

    ご注意

    • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

    型番:

    SD6-037N-50HZ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SD6-037N-50HZの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電動式
    吐出量(l/min)
    550
    全揚程(m)
    20
    トラスココード
    850-8543
    質量(g)
    53000.0
    材質1
    ケーシング:FC250、羽根車:高クローム鋳鉄、主軸:S35C
    口径(mm)
    80
    電源(V)
    三相200
    周波数(Hz)
    50
    出力(kW)
    3.7
    電流(A)
    16
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 吐出量(l/min)

    • 全揚程(m)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 口径(mm)

    • 電源(V)

    • 周波数(Hz)

    • 出力(kW)

    • 電流(A)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD6-037N-50HZ

    商品タイプ

    吐出量

    (l/min)

    全揚程

    (m)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    口径(mm)

    電源(V)

    周波数(Hz)

    出力(kW)

    電流(A)

    最小発注数量
    電動式
    550
    20
    850-8543
    53000.0
    ケーシング:FC250、羽根車:高クローム鋳鉄、主軸:S35C
    80
    三相200
    50
    3.7
    16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    333,446
    ( 366,791 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています
    ・ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です
    ・自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています
    ・使いやすく経済的、過酷な条件下でも確実に作動
    ・シンプルな構造、小型、軽量、しかもすぐれた耐摩耗性
    ・一般工事用として幅広い用途に対応する豊富な機種をラインナップ
    ・電動機プロテクタ内蔵(11kW以下)
    【用途】
    ・建設土木用
    ・工業設備用
    ・汚水排水処理用

    ご注意

    • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    汚水用 大型水中ポンプの型番SD6-037N-50HZのページです。 型番SD6-037N-50HZに関する仕様情報を記載しております。
    汚水用 大型水中ポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    汚水用 大型水中ポンプ
    大型工事用水中ポンプ (非自動)
    汚水用水中ポンプ
    小型汚水用水中ポンプ
    汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz
    汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz
    メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
    通常価格333,446213,025 -39,704 -23,916 -114,313 -114,313 -
    通常出荷日5日目5日目〜1日目〜1日目5日目〜11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト