ツール用品技術窓口

アルツール ラジオペンチ SD-378

アルツール ラジオペンチ

通常単価(税別)
19,220
税込単価
21,142
通常出荷日:1日目

【特長】・本体は超々ジュラルミンの鍛造品で、軽量かつ高強度です。・くわえ部はステンレス鋼に熱処理を施し...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • 材質1
    本体:超々ジュラルミン(A7075)
  • 材質2
    くわえ部:SUS420J2
  • 全長 (mm)
    190
  • 重量 (g)
    150
  • 本体材質
    超々ジュラルミン(A7075)

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

型番:

SD-378
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】
・本体は超々ジュラルミンの鍛造品で、軽量かつ高強度です。
・くわえ部はステンレス鋼に熱処理を施し、摩耗に強く錆びにくい材質を使用しています。
・軽く、強く、錆びないラジオペンチです。

SD-378の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4962537345909
トラスココード
828-3855
材質1
本体:超々ジュラルミン(A7075)
材質2
くわえ部:SUS420J2
全長(mm)
190
重量(g)
150
本体材質
超々ジュラルミン(A7075)
切断能力
軟銅線類
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD-378

JANコード

トラスココード

切断能力

RoHS?最小発注数量
4962537345909
828-3855
軟銅線類
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,220
( 21,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は超々ジュラルミンの鍛造品で、軽量かつ高強度です。
・くわえ部はステンレス鋼に熱処理を施し、摩耗に強く錆びにくい材質を使用しています。
・軽く、強く、錆びないラジオペンチです。
・1997年、98年グッドデザイン賞、2010年ロングライフデザイン賞受賞商品です。
【用途】
・高所や水回り等シビアな環境での作業に。
【材質】
・本体:超々ジュラルミン(A7075)
・くわえ部:SUS420J2

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルツール ラジオペンチの型番SD-378のページです。 型番SD-378に関する仕様情報を記載しております。
アルツール ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルツール ラジオペンチ
ラジオペンチ溝付
ラジオペンチ(テレフォンタイプ)
プロホビー先曲ラジオペンチ
プロホビー先曲がりラジオペンチ
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格19,2202,9703,7853,9164,2563,452
通常出荷日1日目4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
呼び寸法200125150125125150
材質1本体:超々ジュラルミン(A7075)本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)----
材質2くわえ部:SUS420J2グリップ:ポリ塩化ビニール----
全長(mm)190124163118120158
重量(g)15060130607566

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト