17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vスリング 荷重4.0t 幅100mm
  • Vスリング 荷重4.0t 幅100mm

Vスリング 荷重4.0t 幅100mm

通常単価(税別)
11,27227,094特別価格
税込単価
12,39929,803特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JIS B 8818 4等級)・技術の証しの...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×8.5
  • アイ部長さ(mm)
    400
  • アイ部幅(mm)
    40
  • 縫製部長さ(mm)
    250

ご注意

  • 使用状態に合った適切なものを選定してください。
  • 角張った物を吊る場合は、必ず別売の「コーナーパッド」を角当てにして使用してください。
  • 化学薬品用には使用しないでください。
  • 水・油などに濡れると、滑りやすくなるので注意してください。
  • チョーク吊りをする場合は、十分に絞って使用してください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
4954380501014
1270.0
851-8259
1個
2
4954380501021
1930.0
851-8260
1個
3
4954380501038
2590.0
851-8261
1個
4
4954380501045
3250.0
851-8262
1個
5
4954380501052
3910.0
851-8263
1個
6
4954380501069
4580.0
851-8264
1個
7
4954380501076
5370.0
851-8265
1個
8
4954380501083
6170.0
851-8266
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,4988,710
( 9,581 )
4日目
11,272
( 12,399 )
4日目
14,350
( 15,785 )
4日目
17,428
( 19,171 )
4日目
20,506
( 22,557 )
4日目
23,584
( 25,942 )
4日目
27,094
( 29,803 )
4日目
23,062
( 25,368 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JIS B 8818 4等級)
・技術の証しの三層構造です。
・柔らか仕上げの樹脂加工です。
・安全性能使用限界標示付です。
【用途】
・一般玉掛用。

ご注意

  • 使用状態に合った適切なものを選定してください。
  • 角張った物を吊る場合は、必ず別売の「コーナーパッド」を角当てにして使用してください。
  • 化学薬品用には使用しないでください。
  • 水・油などに濡れると、滑りやすくなるので注意してください。
  • チョーク吊りをする場合は、十分に絞って使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vスリング 荷重4.0t 幅100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vスリング 荷重4.0t 幅100mm
Vスリング 荷重2.0t 幅50mm
Vスリング 荷重1.0t 幅25mm
Vスリング 荷重3.2t 幅75mm
Vスリング 荷重1.6t 幅35mm
耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業テザック
通常価格11,272-5,185 -3,240 -8,624 -4,600 -2,055 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜1日目〜
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル-
ベルト寸法(mm)幅×厚さ100×8.550×8.525×7.575×8.535×8.5-
アイ部長さ(mm)400350250400250-
アイ部幅(mm)4030294523-
縫製部長さ(mm)250200200250200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト