ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガストーチ SCT-530

通常単価(税別)
3,931
税込単価
4,324
通常出荷日:1日目

【特長】・料理の炙りに最適!完全逆さ使用可(20~60秒予熱で)ハイパワーボンベで高火力・空気調節リン...

詳細を確認
  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

型番:

SCT-530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCT-530の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
約1600
発熱量(kcal/h)
1500
燃焼時間(分/缶)
約120
火口外径(mm)
22.2
トラスココード
816-2451
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCT-530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,931
( 4,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・料理の炙りに最適!完全逆さ使用可(20~60秒予熱で)ハイパワーボンベで高火力
・空気調節リングでシャープな炎も柔らかな炎も自由自在に操れます
・ハイパワーボンベPG300標準セットで高火力です
【用途】
・塩ビパイプあぶりや各種DIY作業
【商品仕様】
・高さ(mm):76
・幅(mm):42
・火炎温度(℃):約1600
・火口径(mm):Φ22.2
・全長(mm):160
・火口径(mm):Φ22.2
・全長(mm):160
・火炎温度(℃):約1600
・熱量1.7kW(1500kcal:h)
・燃焼時間(約):120分
・炎の長さ:120~150mm
・火口径:Φ22.2
・圧電着火装置付
・火炎形状:集中炎
・国内専用
・専用ガスボンベ(G300・PG300)
・JANコード:4956805001574
・トラスココード:816-2451
・質量:570g
【材質/仕上】
・バーナー:ステンレス(SUS304)
・ボディ:亜鉛ダイカスト
・カバー:ポリカーボネイト
【セット内容/付属品】
・バーナー1個
・PG300カートリッジ1本

ご注意

  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガストーチ SCT-530の型番SCT-530のページです。 型番SCT-530に関する仕様情報を記載しております。
ガストーチ SCT-530のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ SCT-530
サカエ富士 ガストーチ SCT-530H
サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ
サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
スパークエース ガス圧調整弁付
サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
通常価格3,9313,69014,5607,5956,25824,214
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
炎温度(℃)約1600約16001400約190014501500
発熱量(kcal/h)15001500200002900290060000
燃焼時間(分/缶)約120約120約15~40約5060-
火口外径(mm)22.222.2Φ55Φ16-60
トラスココード816-2451816-2453816-2422816-2404171-1423816-2398
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト