ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール(定格電圧 AC250V)

通常単価(税別)
37,87035,336
税込単価
41,65738,870
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量で場所を取りません。・着脱が容易な取付けベースを採用しています。・必要に応じた首振...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    8
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント個数
    1
  • 商品タイプ
    電源リール
  • トラスココード
    851-3627
  • JANコード
    4571255132106
  • 質量(g)
    4600.0
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    AC250
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    314
  • 幅(mm)
    164
  • コンセント仕様
    接地3P20A
  • コンセント仕様形状
    アース付3P×20Aソケット
  • 電線種
    SVCT

型番:

SCS-408A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCS-408Aの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
8
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント個数
1
商品タイプ
電源リール
トラスココード
851-3627
JANコード
4571255132106
質量(g)
4600.0
材質1
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
AC250
奥行(mm)
290
高さ(mm)
314
幅(mm)
164
コンセント仕様
接地3P20A
コンセント仕様形状
アース付3P×20Aソケット
電線種
SVCT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-408A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,87035,336
( 38,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で場所を取りません。
・着脱が容易な取付けベースを採用しています。
・必要に応じた首振り機能付きです。
【用途】
・200Vの電力供給用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール(定格電圧 AC250V)の型番SCS-408Aのページです。 型番SCS-408Aに関する仕様情報を記載しております。
コードリール(定格電圧 AC250V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール(定格電圧 AC250V)
TRIENS コードリール AC125、250
TRIENS コードリール AC/DC24
制御用コードリール 2.0×4芯×6m
コードリール100V スローモーション
コードリール100V 1.25sq×3心×10m
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格37,87027,314 -39,191 -32,26738,948 -27,749 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)三相200V--その他単相100V単相100V
電線長さ(m)88861010
電線太さ(mm2)2-0.7521.251.25
電線芯数(C)4--433
コンセント個数1---33
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト