17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)20m SCS087020

菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)20m

通常単価(税別)
149,930
税込単価
164,923
通常出荷日:9日目

【特長】・高耐火性能を有しています。(約100℃×30分)・片面を耐熱樹脂でコーティングしたので解れに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • 形状
    ロールタイプ
  • ホワイト
  • 幅×長さ (m)
    0.87×20
  • 厚さ (mm)
    0.8
  • 色詳細
    淡黄色/白色
  • JANコード
    4560313441670
  • トラスココード
    805-0957
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング●厚み0.7mm(+-0.2mm)
  • 材質2
    Si02 94%~96%
  • 材質3
    A1203 4%

型番:

SCS087020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCS087020の仕様・寸法情報

商品タイプ
防炎シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
0.87×20
厚さ(mm)
0.8
色詳細
淡黄色/白色
JANコード
4560313441670
トラスココード
805-0957
質量(g)
11000.0
材質1
シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング●厚み0.7mm(+-0.2mm)
材質2
Si02 94%~96%
材質3
A1203 4%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS087020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,930
( 164,923 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐火性能を有しています。(約100℃×30分)
・片面を耐熱樹脂でコーティングしたので解れにくくなりました。
【用途】
・耐火、耐熱を必要とされる用途として最適
・耐火カーテン
【商品仕様】
・84cm幅×20m
・シリカクロス基材A種合格
・淡黄色
・JANコード:4560313441670
・トラスココード:805-0957
・質量:11kg
【材質/仕上】
・シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング
・厚み0.7mm(+-0.2mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)20mの型番SCS087020のページです。 型番SCS087020に関する仕様情報を記載しております。
菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)20m
菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1m
菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190
両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90
1.0x20m/3.0mm 床面養生シート
床養生ボード(20枚)
メーカー菊地シート菊地シート菊地シート菊地シートエスコエスコ
通常価格149,93014,65438,74420,37214,10017,500 -
通常出荷日9日目6日目8日目9日目1日目2日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート養生シート養生シート
形状ロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
ホワイトホワイトシルバーシルバー-その他
幅×長さ(m)0.87×200.87×10.9×1.90.9×0.91×200.9×1.8
厚さ(mm)0.80.822約3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト