17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1m SCS087001
  • 菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1m

菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1m

通常単価(税別)
14,654
税込単価
16,119
通常出荷日:6日目

【特長】・高耐火性能を有しています。(約100℃×30分)・片面を耐熱樹脂でコーティングしたので解れに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • 形状
    ロールタイプ
  • ホワイト
  • 幅×長さ (m)
    0.87×1
  • 厚さ (mm)
    0.8
  • 色詳細
    淡黄色/白色
  • JANコード
    4560313441663
  • トラスココード
    805-0956
  • 質量(g)
    553.0
  • 材質1
    シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング●厚み0.7mm(+-0.1mm)
  • 材質2
    Si02 94%~96%
  • 材質3
    A1203 4%

型番:

SCS087001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCS087001の仕様・寸法情報

商品タイプ
防炎シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
0.87×1
厚さ(mm)
0.8
色詳細
淡黄色/白色
JANコード
4560313441663
トラスココード
805-0956
質量(g)
553.0
材質1
シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング●厚み0.7mm(+-0.1mm)
材質2
Si02 94%~96%
材質3
A1203 4%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS087001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,654
( 16,119 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐火性能を有しています。(約100℃×30分)
・片面を耐熱樹脂でコーティングしたので解れにくくなりました。
【用途】
・耐火、耐熱を必要とされる用途として最適
・耐火カーテン
【商品仕様】
・84cm幅×1m(切売り)
・シリカクロス基材A種合格
・淡黄色
・JANコード:4560313441663
・トラスココード:805-0956
・質量:0.553kg
【材質/仕上】
・シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング
・厚み0.7mm(+-0.1mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1mの型番SCS087001のページです。 型番SCS087001に関する仕様情報を記載しております。
菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
菊地 シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)1m
菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190
両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90
1.0×1.5m 保温シート
ゴムシートシート
1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)
メーカー菊地シート菊地シート菊地シートエスコ和気産業エスコ
通常価格14,65438,74420,3723,2891,1833,190
通常出荷日6日目8日目9日目2日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート養生シート-養生シート
形状ロールタイプシートタイプシートタイプ折りたたみタイプ-ロールタイプ
ホワイトシルバーシルバーシルバーブラック-
幅×長さ(m)0.87×10.9×1.90.9×0.91.0×1.5-1×50
厚さ(mm)0.82260.5約1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト