ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

精和産業 出張作業用コンプレッサ防音型 リコイル・セル兼用

精和産業 出張作業用コンプレッサ防音型 リコイル・セル兼用 SCPE-22GLS
通常単価(税別)
409,886
税込単価
450,875
通常出荷日:4日目

【特長】・直結駆動構造で、さらに軽量・コンパクトです。・優れた防音性により、市街地でも安心して作業でき...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

SCPE-22GLS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCPE-22GLSの仕様・寸法情報

種類
パッケージコンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.7
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
300~400未満
原動機定格出力(PS)
4.5:6.0
タンク容量(L)
6
サイズ(mm)
860×579×560
トラスココード
851-0670
質量(kg)
83
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SCPE-22GLS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409,886
( 450,875 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直結駆動構造で、さらに軽量・コンパクトです。
・優れた防音性により、市街地でも安心して作業できます。
・防滴構造のため、小雨でも屋外での使用が可能です。
・オイル量をセンサーが感知し、エンジンの焼き付けを防止します。
・温度上昇を防止する自動換気窓で素早く熱を逃します(SC-33GB)。
・リコイルは軽く引きやすいデコンプリト量を調整できるため始動時の立ち上がりが良好です。
【用途】
・防音性が求められる現場での塗装機器等へのエアの供給に。
【商品仕様】
・吐出空気量(L/min):300
・吐出圧力(MPa):0.7
・空気タンク容量(L):6.0
・摘要:リコイル・セル兼用
・摘要:リコイル・セル兼用
・原動機定格出力(PS):4.5:6.0
・防音型
・トラスココード:851-0670
・質量:83kg

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精和産業 出張作業用コンプレッサ防音型 リコイル・セル兼用の型番SCPE-22GLSのページです。 型番SCPE-22GLSに関する仕様情報を記載しております。
精和産業 出張作業用コンプレッサ防音型 リコイル・セル兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精和産業 出張作業用コンプレッサ防音型 リコイル・セル兼用
精和産業 出張作業用コンプレッサ防音型 リコイル式
オイル式コンプレッサ
静音コンプレッサ
エアータンク用 ドレンコック
携帯用サブエアータンク
メーカー精和産業精和産業SK-11SK-11アークランド グリーンクロスSK-11
通常価格409,886380,27729,66745,6761,42815,324 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類パッケージコンプレッサーパッケージコンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー関連部品コンパクトタイプ
潤滑方式無給油式無給油式給油式無給油式-無給油式
最高圧力(MPa)0.70.70.85 / 0.670.85 / 0.67-1
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)300~400未満300~400未満----
原動機定格出力(PS)4.5:6.04.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト