17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OH スリング用筒状 スリーブ(35mm幅用) SCP50-30

OH スリング用筒状 スリーブ(35mm幅用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,328
税込単価
1,461

【特長】・ベルトスリング用・角当てです。【用途】・ベルトスリングスリーブ。【商...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    補強筒
  • JANコード
    4963360519604
  • トラスココード
    808-0849
  • 材質1
    ポリエステル
  • 商品タイプ詳細
    筒状
  • 適合ベルト幅(mm)
    50

型番:

SCP50-30
解除
    数量:

    SCP50-30の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    補強筒
    JANコード
    4963360519604
    トラスココード
    808-0849
    材質1
    ポリエステル
    商品タイプ詳細
    筒状
    適合ベルト幅(mm)
    50

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SCP50-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,328
    ( 1,461 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルトスリング用・角当てです。
    【用途】
    ・ベルトスリングスリーブ。
    【商品仕様】
    ・35mm幅用。
    ・OH スリング用筒状 スリーブ
    ・JANコード:4963360519604
    ・トラスココード:808-0849
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OH スリング用筒状 スリーブ(35mm幅用)の型番SCP50-30のページです。 型番SCP50-30に関する仕様情報を記載しております。
    OH スリング用筒状 スリーブ(35mm幅用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OH スリング用筒状 スリーブ(35mm幅用)
    OH スリング用筒状 スリーブ(50mm幅用)
    OH スリング用筒状 スリーブ(25mm幅用)
    OH タイトロンベルト 100M
    ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ
    ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業トラスコ中山明大
    通常価格1,3281,5788659,364675 -932
    通常出荷日5日目7日目7日目5日目1日目〜7日目
    商品タイプ補強筒補強筒補強筒その他補強筒ベルトスリング
    JANコード4963360519604496336051970349633605195054963360507281--
    トラスココード808-0849808-0850808-0848808-0843--
    材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル--
    商品タイプ詳細筒状筒状筒状ベルト荷締機用パーツ タイトロンベルト--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました