17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 操作部カバー 小 SCIH-1290
  • IRIS 操作部カバー 小

IRIS 操作部カバー 小

通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251
通常出荷日:6日目

【特長】・ガス台の前面操作部を取り外した際に必要な操作部カバーです。

  • 奥行 (mm)
    90
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4905009989409
  • トラスココード
    828-8041
  • 質量(g)
    18.000
  • 材質1
    PVC

型番:

SCIH-1290
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCIH-1290の仕様・寸法情報

奥行(mm)
90
材質
プラスチック
JANコード
4905009989409
トラスココード
828-8041
質量(g)
18.000
材質1
PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCIH-1290
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137
( 1,251 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス台の前面操作部を取り外した際に必要な操作部カバーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS 操作部カバー 小の型番SCIH-1290のページです。 型番SCIH-1290に関する仕様情報を記載しております。
IRIS 操作部カバー 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 操作部カバー 小
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
スリムチェスト NSSシリーズ
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
キャリーストッカー (1個入)
2口IHクッキングヒーター用スタンド
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,1371,1783,5613,0581,3652,894
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目6日目
奥行(mm)90530380720740360
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
JANコード490500998940949675761688164967576484633490500943714649675761688234905009952878
トラスココード828-8041818-3558257-3430475-0209818-3559828-8062
質量(g)18.000900.02350.02110.012503500.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト