17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有圧換気扇(防爆型) SCF-40D1

有圧換気扇(防爆型)

通常単価(税別)
203,105
税込単価
223,416
通常出荷日:5日目

爆発性ガスのある場所で広く使われている有圧換気扇。【特長】・耐圧防爆型。・1速式(強のみ)。・騒音を大...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    三相200
  • 出力 (W)
    200
  • ハネ径 (cm)
    40

型番:

SCF-40D1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)耐圧防爆型ハネ40cm1速式3相200Vの詳細

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)耐圧防爆型ハネ40cm1速式3相200V イメージ

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)耐圧防爆型ハネ40cm1速式3相200V イメージ

  • 耐圧防爆型

材質/仕上

  • ハネ:アルミ
  • パネル:鉄製

セット内容/付属品

  • 本体のみ

両面ベルマウス構造

  • 騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらに使用しても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り音を防ぐ
  • 振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぐ

オレンジハネ

  • モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用
  • 高性能シールドベアリングを使用しているので、耐久性抜群
  • 安心して使用できる信頼性の高い換気扇

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)耐圧防爆型ハネ40cm1速式3相200Vの寸法

寸法図

寸法図

  • ハネ径:400mm
  • モータ 公称出力:200W
  • モータ 極数:4P
  • 定格電流値(50Hz/60Hz):0.99A/0.93A
  • 最大風量(50Hz):61mm3/min
  • 最大風量(60Hz):72mm3/min
  • 騒音値(50Hz/60Hz):59.5dB/64dB
  • 質量:30Kg
  • 3相200V電源
  • A:520mm
  • B:470mm
  • C:309mm
  • D:202mm
  • L:4×φ10(直径10mm)×27mm
  • N:φ400(直径400mm)
  • KD:PF3/4

SCF-40D1の仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
出力(W)
200
ハネ径(cm)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SCF-40D1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,105
( 223,416 )
5日目

詳細情報

基本情報

爆発性ガスのある場所で広く使われている有圧換気扇。
【特長】
・耐圧防爆型。
・1速式(強のみ)。
・騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様。
・信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気。
【用途】
・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有圧換気扇(防爆型)の型番SCF-40D1のページです。 型番SCF-40D1に関する仕様情報を記載しております。
有圧換気扇(防爆型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q異常音がする・振動が激しい
A
他の振動物と共振していませんか?他の振動物と共振しないように、設置位置を変えてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有圧換気扇(防爆型)
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
有圧換気扇(耐圧防爆型)
有圧換気扇(安全増防爆型)
窓用換気扇ツインファン
メーカースイデン三菱電機三菱電機スイデンスイデン高須産業
通常価格203,10599,180 -87,210 -228,707 -132,876 -15,386
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
電源(V)三相200三相200単相100三相200三相200単相100
出力(W)200400400---
ハネ径(cm)405040--20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト