ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
桜井 クリーンルーム用ファイル(SCFA4)【20個入り】 |
|
アズワン 荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414【1~2個入り】 |
|
アズワン クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)【20個入り】 |

クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の丈夫で高品質な無塵紙バインダー。特殊処理をしており...
詳細を確認| SCBA44 | 【特長】 ・クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。 ・表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。 ・丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。 【用途】 ・クリーンルーム用ファイル 【商品仕様】 ・規格:A4タテ型 ・背幅(mm):40 ・2穴式 ・2冊×3包入り ・JANコード:4955888527612 ・トラスココード:816-2693 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・無塵紙ベース |
|---|---|
| SCBA47 | 【特長】 ・クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。 ・表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。 ・丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。 【用途】 ・クリーンルーム用ファイル 【商品仕様】 ・規格:A4タテ型 ・背幅(mm):70 ・2穴式 ・2冊×3包入り ・JANコード:4955888527629 ・トラスココード:816-2694 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・無塵紙ベース |
クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の丈夫で高品質な無塵紙バインダー。
特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ブラストン
PU指先コート編手袋(スーパーエコノミータイプ)10双入
3通常価格(税別):2,435円~