17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ゴミ箱 SCB
  • 大型ゴミ箱 SCB

大型ゴミ箱 SCB

通常単価(税別)
49,656317,080
税込単価
54,622348,788
通常出荷日:8日目

【特長】・大型のゴミ箱です。傾倒式ゴミ回収車に対応できるハンドルがついている為、効率的な回収が実現しま...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

用途

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

キャスター

(mm)

最小発注数量
ゴミ箱
130
ゴミ箱
ライトグレー
4983049983380
216-3677
13850
640×538×957
200Φ発泡ウレタン車
1個
ゴミ箱
500
ゴミ箱
本体:グレー、フタ:ブルー
-
216-2119
19500
1424×590×980
130Φ3輪自在・1輪固定ゴム車(内2輪ストッパー付)
1個
ゴミ箱
700
ゴミ箱
ライトグレー
4983049987081
216-5241
39800
1574×660×1106
100Φ4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,656
( 54,622 )
8日目
288,893
( 317,782 )
8日目
317,080
( 348,788 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のゴミ箱です。傾倒式ゴミ回収車に対応できるハンドルがついている為、効率的な回収が実現します。
【用途】
・大型ゴミ箱

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型ゴミ箱 SCBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ゴミ箱 SCB
サンクリーンボックス(2)Bー2
ゴミステーション
サンクリーンボックスBー2
サンクリーンボックス #800
サンクリーンボックス(2)Bー3
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格49,656-14,348258,751 -24,802107,093 -14,680
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質1ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)高密度ポリエチレン本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト