17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュースタクリンRC.PPC ブルー

ニュースタクリンRC.PPC ブルー【1250~2500個入り】

通常単価(税別)
17,25820,493
税込単価
18,98422,542
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回...

詳細を確認
  • 質量(g)
    9600.0
  • 仕様1
    ・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回収できます・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません・質量:9.6kg

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

SC75RBB4【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です。
・上質紙と同様に古紙回収できます。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙
【商品仕様】
・規格:B4
・色:ブルー
・箱入数:250枚×5冊
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・密度:72g/[[M2]]
・JANコード:4955888615951
・トラスココード:816-2687
・質量:9.6kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SC75RBB5【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です。
・上質紙と同様に古紙回収できます。
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません。
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙
【商品仕様】
・規格:B5
・色:ブルー
・箱入数:250枚×10冊
・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω
・密度:72g/[[M2]]
・JANコード:4955888615968
・トラスココード:816-2688
・質量:9.6kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

仕様2

仕様3

最小発注数量
4955888615951
816-2687
無塵紙ベース
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。・クリーンルーム用コピー用紙・規格:B4・色:ブルー
・箱入数:250枚×5冊・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・密度:72g/[[M2]]・JANコード:4955888615951・トラスココード:816-2687【材質/仕上】・無塵紙ベース
1パック

1250個入り

4955888615968
816-2688
無塵紙
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません。・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています。・クリーンルーム用コピー用紙・規格:B5・色:ブルー
・箱入数:250枚×10冊・表面抵抗値:10[[の11乗]]Ω・密度:72g/[[M2]]・JANコード:4955888615968・トラスココード:816-2688【材質/仕上】・無塵紙ベース
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,493
( 22,542 )
5日目
17,258
( 18,984 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です
・上質紙と同様に古紙回収できます
・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません
・トナーの乗りがよく、定着温度を上げてもカールが起きません
・半導体製造装置・材料国際協会(SEMI)の国際標準試験に対応しています
【用途】
・クリーンルーム用コピー用紙

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュースタクリンRC.PPC ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュースタクリンRC.PPC ブルー
ニュースタクリンRC.PPC 規格A4
ニュースタクリンバインダー
ニュースタクリンフセンタック
ニュースタクリンRCノート A4/B5
クリーンルーム用パソコンスタンド(固定タイプ)
メーカー桜井桜井桜井桜井桜井サカエ
通常価格17,258-24,078 -16,029 -11,045 -7,296 -81,004 -
通常出荷日5日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜3日目
質量(g)9600.0--600.000--
仕様1・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回収できます・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません・質量:9.6kg・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回収できます・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません・質量:12.1kg・クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。・表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。・丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。・クリーンルーム用ファイル・無塵紙ベースの付箋紙タックです。・クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。・超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。・クリーンルーム用付箋タック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト