17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 車載用ホーンスピーカー10W SC-710A

TOA 車載用ホーンスピーカー10W

通常単価(税別)
10,596
税込単価
11,656
通常出荷日:7日目

【特長】・小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。【商品仕様】・定格入力 10W・定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 防水性
  • 保護等級
    IP65
  • 幅 (mm)
    222
  • 奥行 (mm)
    234
  • 高さ (mm)
    179
  • トラスココード
    722-3871
  • 質量(g)
    1100.0
  • 詳細タイプ
    車載用ホーンスピーカー
  • 定格入力 (W)
    10
  • 材質1
    ホーンA筒/上蓋:アルミ
  • 材質2
    ホーンBC筒/ユニットケース:ABS
  • 材質3
    アングル/ねじ/ボルト類:ステンレス
  • 定格インピーダンス (Ω)
    8
  • 出力音圧レベル (dB)
    108(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    350~10000

型番:

SC-710A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-710Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
防水性
保護等級
IP65
幅(mm)
222
奥行(mm)
234
高さ(mm)
179
トラスココード
722-3871
質量(g)
1100.0
詳細タイプ
車載用ホーンスピーカー
定格入力(W)
10
材質1
ホーンA筒/上蓋:アルミ
材質2
ホーンBC筒/ユニットケース:ABS
材質3
アングル/ねじ/ボルト類:ステンレス
定格インピーダンス(Ω)
8
出力音圧レベル(dB)
108(1W/1m)
周波数特性(Hz)
350~10000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-710A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,596
( 11,656 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。

【商品仕様】
・定格入力 10W
・定格インピーダンス 8Ω
・トラスココード:722-3871
・質量:1.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 車載用ホーンスピーカー10Wの型番SC-710Aのページです。 型番SC-710Aに関する仕様情報を記載しております。
TOA 車載用ホーンスピーカー10Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 車載用ホーンスピーカー10W
TOA 車載用ホーンスピーカー5W
TOA 車載用ホーンスピーカー15W
TOA 車載用ホーンスピーカー30W
TOA 車載用アンプ 40W
TOA 10W卓上アンプ
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格10,59610,66218,36326,02639,02427,323
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
防水性-
保護等級IP65IP65IP65IP65--
幅(mm)222172285430178180
奥行(mm)234188277327181.5192
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト