ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 680mm 灯油ポンプ(加圧式) |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
アステージ なんでもトレー |

【特長】
・6等分の区分けが可能です。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):168
・奥行(mm):128
・高さ(mm):73
・色:乳白
・内寸法:W155×D144×H72
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・PP乳白色



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm
5通常価格(税別):14,048円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

サカエ
アジャスター
3通常価格(税別):428円~

サカエ
軽量作業台用天板 メラミン天板
0通常価格(税別):14,083円~

サカエ
作業台用オプション中板(ダークグレー)
0通常価格(税別):3,814円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・半面棚板付)
0通常価格(税別):21,212円~