17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×200m SC3X200

HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×200m

通常単価(税別)
34,95531,973
税込単価
38,45135,170
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):3×200・HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 全長 (m)
    200
  • ロープ径 (mm)
    3
  • トラスココード
    808-7237
  • 質量(g)
    7700.000
  • 材質1
    ステンレス製

型番:

SC3X200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC3X200の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
全長(m)
200
ロープ径(mm)
3
トラスココード
808-7237
質量(g)
7700.000
材質1
ステンレス製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC3X200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,95531,973
( 35,170 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):3×200
・HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×200m
・トラスココード:808-7237
・質量:7700g
【材質/仕上】
・ステンレス製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×200mの型番SC3X200のページです。 型番SC3X200に関する仕様情報を記載しております。
HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×200mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×200m
HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 2mm×200m
HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×100m
HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×3m
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格34,95519,48117,5224,3505,3414,421
通常出荷日6日目6日目6日目1日目3日目3日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング--
全長(m)20020010010--
ロープ径(mm)3233--
トラスココード808-7237808-7241808-7236808-7244808-7387808-7400
質量(g)7700.0003800.0004100.000400.0001900.0001130.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト