17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×100m SC3X100

HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×100m

通常単価(税別)
15,866
税込単価
17,453
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):3×100・HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 全長 (m)
    100
  • ロープ径 (mm)
    3
  • トラスココード
    808-7236
  • 質量(g)
    4100.000
  • 材質1
    ステンレス製

型番:

SC3X100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC3X100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
全長(m)
100
ロープ径(mm)
3
トラスココード
808-7236
質量(g)
4100.000
材質1
ステンレス製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC3X100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,866
( 17,453 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):3×100
・HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×100m
・トラスココード:808-7236
・質量:4100g
【材質/仕上】
・ステンレス製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×100mの型番SC3X100のページです。 型番SC3X100に関する仕様情報を記載しております。
HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 3mm×100m
HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 2mm×200m
HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×3m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格15,86619,4814,3505,3414,4212,736
通常出荷日6日目6日目1日目3日目3日目5日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリング---
全長(m)10020010---
ロープ径(mm)323---
トラスココード808-7236808-7241808-7244808-7387808-7400808-7381
質量(g)4100.0003800.000400.0001900.0001130.000310.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト