17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メイホー スクエア3コマケース SC-3CR

メイホー スクエア3コマケース

通常単価(税別)
135
税込単価
149
通常出荷日:6日目

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。・ピルケースとしても使用可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    66
  • 奥行 (mm)
    66
  • 高さ (mm)
    18
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    56×56×13
  • 最大コマ数
    3
  • クリア
  • JANコード
    4963189154772
  • トラスココード
    735-8989
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (g)
    17

型番:

SC-3CR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-3CRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
66
奥行 (mm)
66
高さ (mm)
18
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
56×56×13
最大コマ数
3
クリア
JANコード
4963189154772
トラスココード
735-8989
材質1
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
17
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-3CR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135
( 149 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
・ピルケースとしても使用可能です。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:66×66×18
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:56×56×13
・JANコード:4963189154772
・トラスココード:735-8989
・質量:17g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー スクエア3コマケースの型番SC-3CRのページです。 型番SC-3CRに関する仕様情報を記載しております。
メイホー スクエア3コマケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー スクエア3コマケース
メイホー スクエア4コマケース
メイホー WP-3
NTRスクエアトレー
ビジネスカセッター A3タイプ
サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)MAKINO(牧野工業)サカセ化学工業サンプラテック
通常価格1351354005,321 -22,7784,173
通常出荷日6日目6日目5日目1日目8日目7日目
商品タイプポケットポケットポケットその他-ポケット
間口 (mm)666611533038664.0
奥行 (mm)66667325050058.0
高さ (mm)181818-33720
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)56×56×1356×56×13----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト