17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m SC350

HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

通常単価(税別)
13,082
税込単価
14,390
通常出荷日:6日目

【特長】・1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 全長 (m)
    50
  • ロープ径 (mm)
    3
  • トラスココード
    808-7247
  • JANコード
    4990077143051
  • 質量(g)
    2000.000
  • 材質1
    ステンレス製

型番:

SC350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC350の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
全長(m)
50
ロープ径(mm)
3
トラスココード
808-7247
JANコード
4990077143051
質量(g)
2000.000
材質1
ステンレス製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,082
( 14,390 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
【商品仕様】
・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):3×50
・HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m
・JANコード:4990077143051
・トラスココード:808-7247
・質量:2000g
【材質/仕上】
・ステンレス製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50mの型番SC350のページです。 型番SC350に関する仕様情報を記載しております。
HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m
HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×3m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格13,0824,3505,3414,4213,0163,427
通常出荷日6日目1日目3日目3日目5日目5日目
商品タイプロープスリングロープスリング----
全長(m)5010----
ロープ径(mm)33----
トラスココード808-7247808-7244808-7387808-7400808-7381808-7392
JANコード499007714305149900771430134990077164049499007716304249900771620144990077162038

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト