17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m SC2X30

HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

通常単価(税別)
4,863
税込単価
5,349
通常出荷日:6日目

【特長】・1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 全長 (m)
    30
  • ロープ径 (mm)
    2
  • トラスココード
    808-7242
  • JANコード
    4990077142030
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    ステンレス製

型番:

SC2X30
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC2X30の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
全長(m)
30
ロープ径(mm)
2
トラスココード
808-7242
JANコード
4990077142030
質量(g)
520.000
材質1
ステンレス製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC2X30
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,863
( 5,349 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
【商品仕様】
・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):2×30
・HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m
・JANコード:4990077142030
・トラスココード:808-7242
・質量:520g
【材質/仕上】
・ステンレス製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30mの型番SC2X30のページです。 型番SC2X30に関する仕様情報を記載しております。
HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m
HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m
HHH スーパークリップ 4mm~6mm用
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格4,8634,3503,4273,8623,0164,111
通常出荷日6日目1日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプロープスリングロープスリング----
全長(m)3010----
ロープ径(mm)23----
トラスココード808-7242808-7244808-7392808-7399808-7381808-7248
JANコード499007714203049900771430134990077162038499007716303549900771620144990077191069
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト