17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FKD サイドカッター150×14×25.4 SC-150X14X25.4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FKD サイドカッター150×14×25.4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC-150X14X25.4

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はSC-150-14-25.4です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・外周と側面に切れ刃があり、溝切り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
【用途】
・フライス加工用。
【商品仕様】
・穴径(mm):25.4
・刃径(mm):150
・刃数(枚):32
・刃幅(mm):14
・刃幅(mm):14
・刃数(枚):32
・刃径(mm):150
・JANコード:4582115662534
・トラスココード:810-2753
・質量:1243g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト