17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルキャスター 車輪Φ100/Φ125
  • SC-100S
  • SBC-100
  • SBC-100S

シングルキャスター 車輪Φ100/Φ125

通常単価(税別)
2,52114,700
税込単価
2,77316,170
通常出荷日:4日目

【特長】・キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単に...

詳細を確認

ご注意

  • キャニオン製品専用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • キャスター径(mm)

  • 許容荷重(kg)

  • 取付高(mm)

  • ストッパー

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

キャスター径

(mm)

許容荷重

(kg)

取付高

(mm)

ストッパー

材質

質量

電気抵抗値

キャスター材質

最小発注数量
-
100
50
126
なし
スチール(金具)
1kg
1×10の4乗Ω
導電性ゴム
4個
-
100
50
126
あり
スチール(金具)
1kg
1×10の4乗Ω
導電性ゴム
4個
-
100
50
126
なし
スチール(金具)
0.58kg
-
ナイロンウレタン
4個
-
100
50
126
あり
スチール(金具)
0.67kg
-
ナイロンウレタン
4個
-
125
56
152
なし
スチール(金具)
0.78kg
-
ナイロンウレタン
4個
117-1113
100
50
126
なし
ステンレス(金具)
0.67kg
-
制電性ウレタン車
1個
117-2691
100
50
126
あり
ステンレス(金具)
0.74kg
-
制電性ウレタン車
1個
-
100
50
126
なし
スチール(金具)
1kg
-
ゴム
4個
-
100
50
126
あり
スチール(金具)
1kg
-
ゴム
4個
-
125
70
162
なし
スチール(金具)
1kg
-
ゴム
4個
-
125
70
162
あり
スチール(金具)
1kg
-
ゴム
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,747
( 4,122 )
4日目
4,134
( 4,547 )
4日目
4,241
( 4,665 )
4日目
4,392
( 4,831 )
4日目
4,922
( 5,414 )
4日目
13,291
( 14,620 )
4日目
14,700
( 16,170 )
4日目
2,521
( 2,773 )
4日目
2,972
( 3,269 )
4日目
6,245
( 6,870 )
4日目
6,330
( 6,963 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます

・各キャスターにスパナがついています<SBC-100/100S、BC-100S、SC-100Sを除く>
・クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます<SBC-100/100S、BC-100Sを除く>
【用途】
・キャニオンシェルフ用キャスター

ご注意

  • キャニオン製品専用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シングルキャスター 車輪Φ100/Φ125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルキャスター 車輪Φ100/Φ125
導電性バインダー A4タテ
ステンレス ハンガー
ワークチェア(キャスターなし)
クリーンルームチェア(キャスター付) 背もたれ無し/有り
クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)
メーカーキャニオンアズワンキャニオン内田洋行内田洋行アズワン
通常価格2,521-25,4702,82846,39751,494 -37,442 -
通常出荷日4日目1日目6日目11日目11日目〜1日目
商品タイプ関連用品関連用品ハンガーチェアチェアチェア
その他オプションオプションオプション---
仕様取付ネジ:UNF1/2 20山-6mmワイヤ電解研磨仕上げ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト