エレクター ステンレスエレクターシェルフ

エレクター ステンレスエレクターシェルフ

通常単価:
85,628
通常出荷日:
7日目

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係で衛生的な場所。
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
【商品仕様】
・間口(mm):758
・奥行(mm):536
・高さ(mm):1892
・有効間口(mm):697
・棚段数(段):5
・棚板調整ピッチ:25.4mm
・パイプ径:φ25.4mm
・均等積載量:250kg/段
・最大積載量750kg/台
・JANコード:4933315688778
・トラスココード:537-4626
・質量:26.1kg
【材質/仕上】
・棚板:ステンレス(SUS304)
・柱:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

85,628

型番 : SBS760XPS1900-5
通常出荷日 7日目
通常単価 85,628

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

エレクター ステンレスエレクターシェルフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)