17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト駆動型軸流ダクトファン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベルト駆動型軸流ダクトファン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBF-400

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

設備用ダクトに接続簡単ビルトインタイプ ダクトファン。
【特長】
・本体は大きく開き、保守管理が容易、耐久性抜群!
・本体外部にモータがあるので、ダクト内空気の温度や雰囲気にモータが影響されず、幅広い用途でご使用いただけます
・高所に取り付け可能
【用途】
・工場・ビル・船舶・鉱山などの設備用ダクト配管に最適

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
60
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70.5
JANコード
4538634410156
トラスココード
132-5133
ハネ径(mm)
400
ファン翼数(枚)
8
外形寸法(mm)高さ
370
外形寸法(mm)幅
490
周波数(Hz)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
493
質量(g)
39000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト