17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE
  • 補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE

補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE

通常単価(税別)
1,3667,625
税込単価
1,5038,388
通常出荷日:7日目

【特長】・摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。・別注品にてシャープエッジ用もあります。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • 材質1
    ナイロン
  • 全長(mm)
    500

ご注意

  • 角張った吊り荷は、必ず「補強筒(当てもの)」をご使用下さい。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があります。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

適合ベルト幅(mm)

最小発注数量
817-0848
150.0
25
1個
817-0852
220.0
35
1個
817-0854
220.0
50
1個
817-0856
310.0
75
1個
817-0840
420.0
100
1個
817-0842
640
150
1個
817-0844
770.0
200
1個
817-0846
950.0
250
1個
817-0850
1150.0
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366
( 1,503 )
7日目
1,454
( 1,599 )
7日目
1,454
( 1,599 )
7日目
1,862
( 2,048 )
7日目
2,903
( 3,193 )
7日目
3,766
( 4,143 )
7日目
5,142
( 5,656 )
7日目
5,604
( 6,164 )
7日目
7,625
( 8,388 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。
・別注品にてシャープエッジ用もあります。
【用途】
・角当て、緩衝材等。
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 角張った吊り荷は、必ず「補強筒(当てもの)」をご使用下さい。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があります。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BEのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スリングベルトの補強
5
満足度:5.0
スリングベルトが製品の角にあたり、擦り切れて危険な為、補強に使用しました。耐久性はまだ不明ですが使用感は問題ないようです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE
補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル B-BE
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BE
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BE
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格1,366-431 -1,513 -960 -957 -2,149 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)500500500500500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト