17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ラジアルミニ 50X9.6

ラジアルミニ 50X9.6
通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:6日目

【特長】・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に...

詳細を確認
  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
120
4582260080672
828-4941
19.000
5個
320
4582260080702
828-4944
14.500
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
6日目
860
( 946 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
・「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
・ブライトタイプの小型ディスクです。
・小さい研磨部に最適です。
【用途】
・塗装落とし。
・ヤケ取り。
・鏡面下地。
・鏡面仕上げ。

ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジアルミニ 50X9.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアルミニ 50X9.6
ディスクペーパー“ニューエスパー”
電着ダイヤ 刃研ぎ用
"GPディスクホイール"(直接ねじ込み式・垂直植えタイプ)
コンクリートTOP
3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”
メーカーミユキ産業ミユキ産業柳瀬トラスコ中山柳瀬スリーエムジャパン
通常価格8601,1702,2293,600 -1,0091,362
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプナイロンディスクディスクペーパーダイヤモンドディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク
外径(mm)50100100100100100
穴径(mm)9.61620--15
最高使用回転数(rpm)600013000----
材質1ナイロン不織布アルミナ砥材----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト