17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga スタートブースター SB-5000A

saga スタートブースター

通常単価(税別)
65,228
税込単価
71,751
通常出荷日:7日目

【特長】・内部抵抗の小さい純鉛バッテリーを電源としていますので容量が小さいながらACCは400A超えを...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SB-5000A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-5000Aの仕様・寸法情報

電線長さ(m)
1.0
商品タイプ
充電器(バッテリー用)
トラスココード
782-7733
JANコード
4571169242595
質量(kg)
9000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-5000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,228
( 71,751 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部抵抗の小さい純鉛バッテリーを電源としていますので容量が小さいながらACCは400A超えを発揮します。
・オートチャージャー付きなので過充電の心配がありません。
【用途】
・2000CCクラスまでの自動車のエンジン始動やバッテリー乗せ買え時のバックアップ電源として。
【商品仕様】
・寸法:355mm×280mm×155mm
・寸法:355mm×280mm×155mm
・内蔵バッテリー:DC12V/16Ah
・ケーブル長:1.0m
・電圧計:アナログ
・横置可能
・DC12V専用
・クランキング電流:最大600A
・クランキング時間:最大6秒間
・トラスココード:782-7733
・質量:9kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

saga スタートブースターの型番SB-5000Aのページです。 型番SB-5000Aに関する仕様情報を記載しております。
saga スタートブースターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
saga スタートブースター
saga スタートブースター用オートチャージャー
saga スタートトラック
saga スタートブースター/トラック用交換バッテリー
saga スタートトラック用オートチャージャー
saga シガーライター用接続コード
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格65,2288,925150,97933,02411,0013,960
通常出荷日7日目4日目4日目1日目6日目9日目
電線長さ(m)1.0-1.4---
商品タイプ充電器(バッテリー用)-その他---
トラスココード782-7733-782-3983---
JANコード4571169242595-4571169241567---
質量(kg)9000.0-18.2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト