17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 部品_SB-4075TRP

通常単価(税別)
614
税込単価
675

【特長】・部品:ねじ【用途】・部品:ねじ【商品仕様】・部品・JANコード:49...

詳細情報を確認する

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SB-4075TRP
解除
    数量:

    SB-4075TRPの仕様・寸法情報

    フライスホルダー用品種類
    ネジ・スクリュー
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB-4075TRP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    614
    ( 675 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・部品:ねじ【用途】・部品:ねじ【商品仕様】・部品・JANコード:4960664708314・トラスココード:805-0471・質量:0.60g

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    京セラ 部品_SB-4075TRPの型番SB-4075TRPのページです。 型番SB-4075TRPに関する仕様情報を記載しております。
    京セラ 部品_SB-4075TRPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    京セラ 部品_SB-4075TRP
    京セラ 部品 (MFWN-90)
    ダイジェット 部品
    インサート回転防止機構付ラジアスカッタ TRP
    タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP
    タンガロイ TAC工具部品 S-CU-CHP
    メーカー京セラ京セラダイジェットタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格6142,0271,26548,900 -9,7509,750
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
    フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューシート・敷板レンチ---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました