17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電動ドリル用落下防止コード
トップ工業
はしご(アルミ製)
エスコ
高強度型 アルミ製踏台
トラスコ中山

特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離

通常単価(税別)
1,294
税込単価
1,423
通常出荷日:1日目

【特長】・ロゴの入ったネックストラップです。・大きな力がかかるとジョイント部が分離する構造です。【用途...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    ネックストラップ
  • JANコード
    4975514048625
  • トラスココード
    543-0674
  • 適合機種
    UBZタイプ全機種
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    布製

型番:

SB-4
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-4の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
ネックストラップ
JANコード
4975514048625
トラスココード
543-0674
適合機種
UBZタイプ全機種
質量(g)
30.000
材質1
布製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-4
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294
( 1,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロゴの入ったネックストラップです。
・大きな力がかかるとジョイント部が分離する構造です。
【用途】
・首からトランシーバーをぶら下げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離の型番SB-4のページです。 型番SB-4に関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離
バッテリーパックオプション
シングルチャージャー
リチウムイオンバッテリーオプション
VOX用ヘッドセット
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
メーカーケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッド
通常価格1,2947,1002,9036,9665,000 -12,117
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
品名ネックストラップリチウムイオンバッテリーパックシングルチャージャーリチウムイオンバッテリーパック--
JANコード4975514048625497551404891549755140598434975514043958-4975514054763
トラスココード543-0674543-0712182-5657543-0704-271-1320
適合機種UBZタイプ全機種UBZ-BM20R/S20/S27UBZ-LP20/LP27RUBZ-BH47FR--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト