17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ クランプスクリュー(SB-2555TRP)

通常単価(税別)
614
税込単価
675
通常出荷日:4日目

【特長】・部品:クランプスクリュー【用途】・部品:クランプスクリュー【商品仕様】・部品・JANコード:...

詳細を確認

    型番:

    SB-2555TRP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SB-2555TRPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB-2555TRP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    614
    ( 675 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・部品:クランプスクリュー
    【用途】
    ・部品:クランプスクリュー
    【商品仕様】
    ・部品
    ・JANコード:4960664696215
    ・トラスココード:805-0435
    ・質量:0.20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    京セラ クランプスクリュー(SB-2555TRP)の型番SB-2555TRPのページです。 型番SB-2555TRPに関する仕様情報を記載しております。
    京セラ クランプスクリュー(SB-2555TRP)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    京セラ クランプスクリュー(SB-2555TRP)
    京セラ クランプスクリュー(SB-3070TRP)
    京セラ ねじ(SB-1840TRP)
    部品 クランプスクリュー
    京セラ 旋削用部品
    京セラ シムピン
    メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
    通常価格6146146796142,570 -570
    通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト