ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

開き戸すき間シールゴールド

開き戸すき間シールゴールド SB200SGO
  • 開き戸すき間シールゴールド
通常単価(税別)
1,194
税込単価
1,313
通常出荷日:5日目

【特長】・復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます・緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SB200SGO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB200SGOの仕様・寸法情報

両面タイプ
粘着剤
アクリル系
JANコード
4562144560506
トラスココード
817-2813
質量(g)
61.000
基材詳細
毛部:ナイロン+ベース部:エラストマー

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SB200SGO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194
( 1,313 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます
・緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアなどの動きも損ないません
・床面などの相手部材を傷つけません
・平板状のブラシの為、すき間サイズに合わせて貼り付けが出来ます
【用途】
・室内開き戸下部の、すき間風や光もれ防止に
・開き戸下部等の比較的大きなすき間に
【商品仕様】
・粘着剤:アクリル系両面テープ
・槌屋 開き戸すき間シールゴールド
・JANコード:4562144560506
・トラスココード:817-2813
・質量:61g
【材質/仕上】
・毛部:ナイロン
・ベース部:エラストマー
・アクリル系両面テープ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

開き戸すき間シールゴールドの型番SB200SGOのページです。 型番SB200SGOに関する仕様情報を記載しております。
開き戸すき間シールゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開き戸すき間シールゴールド
ジャンボすき間モヘヤシール
ワイドすき間モヘヤシール
戸当り静音テープ
すき間モヘヤシール
建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)
メーカー槌屋槌屋槌屋槌屋槌屋コニシ
通常価格1,1941,073859202513 -896 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜1日目1日目〜
両面タイプ-
粘着剤アクリル系--アクリル系アクリル系ゴム系
JANコード456214456050645621445600874562144560049---
トラスココード817-2813817-2812817-2810---
質量(g)61.0009.0005.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト