17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
球面座金
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ

スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)200×150

通常単価(税別)
113,069
税込単価
124,376
通常出荷日:4日目

【特長】・組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。【用途】・組み込み治具...

詳細を確認

型番:

SB200S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB200Sの仕様・寸法情報

種類
位置決めブロック
基準面からの高さ(mm)
150、300
JANコード
4967521097390
トラスココード
837-9551
質量(g)
37500
材質
FC300
仕上
研削
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB200S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,069
( 124,376 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
【用途】
・組み込み治具
【商品仕様】
・寸法(mm):200×150×300
・寸法(mm):200×150×300
・研削仕上
・JANコード:4967521097390
・トラスココード:837-9551
・質量:37.5kg
【材質/仕上】
・FC300

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)200×150の型番SB200Sのページです。 型番SB200Sに関する仕様情報を記載しております。
スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)200×150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)200×150
スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)150×150
スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)100×100
スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)125×125
メカロッククランプ(スタンダードタイプ)
スーパーツール カッティングバイト(3.2×22×150)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格113,06978,63137,80763,90019,206 -12,108
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック--
基準面からの高さ(mm)150、300150、250100、150125、200--
JANコード4967521097390496752109744449675210941224967521097437--
トラスココード837-9551837-9550813-0840813-0841--
質量(g)3750026000700014500--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト