17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

通常単価(税別)
211,175230,200
税込単価
232,293253,220
通常出荷日:11日目~17日目

【特長】・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです・...

詳細を確認
  • 材質1
    ボディー:ステンレス(SUS-304)、外面バフ研磨加工

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大能力(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハンドル長(有効最大値)(mm)

  • ワイヤ巻取量(mm×m)

  • 減速比

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

最大能力

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハンドル長(有効最大値)(mm)

ワイヤ巻取量(mm×m)

減速比

最小発注数量
0.5
4521891030021
851-9811
15600
250
6×40
1/8.90
1個
1
4521891031028
851-9803
16600
300
8×40
1/12.60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211,175
( 232,293 )
17日目
230,200
( 253,220 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます
・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです
・ハンドル操作は回転式となります
【用途】
・船、食品工場、クリーンルーム等に最適
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)
メーカーマックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業
通常価格211,175-216,644 -116,876 -145,677 -179,946 -140,959 -
通常出荷日11日目〜11日目〜11日目〜11日目8日目〜9日目〜
材質1ボディー:ステンレス(SUS-304)、外面バフ研磨加工ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施していますボディー:ステンレス(SUS-304)、外面電解研磨加工ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施していますボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施していますボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト